このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
NexFET™ パワー MOSFET は、電源変換アプリケーションの損失を最小限に抑えるように設計されています。
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 6.4 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 1.9 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 5.4 | mΩ |
VGS = 10V | 4.1 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.5 | V |
デバイス | パッケージ | メディア | 数量 | Ship (配送) |
---|---|---|---|---|
CSD17510Q5A | SON 5mm×6mmプラスチック パッケージ | 13インチ リール | 2500 | テープ アンド リール |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流、TC = 25℃ | 55 | A |
連続ドレイン電流(1) | 20 | A | |
IDM | パルス ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 129 | A |
PD | 消費電力(1) | 3 | W |
TJ、TSTG | 動作時の接合部温度、保存温度 | -55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 54A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
146 | mJ |