JAJSSE3C January 2016 – November 2023 CSD17552Q3A
PRODUCTION DATA
この 30V、5.5mΩ、3.3mm × 3.3mm の SON NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 9.0 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 2.3 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 6.5 | mΩ |
VGS = 10V | 5.5 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.5 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD17552Q3A | 2500 | 13 インチ・リール | SON 3.3mm × 3.3mm プラスチック パッケージ |
テープおよびリール |
CSD17552Q3AT | 250 | 7 インチ・リール |
TA = 25℃ (特に記述のない限り) | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 30 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流、TC = 25℃ | 60 | A |
連続ドレイン電流、シリコン制限 | 74 | A | |
連続ドレイン電流、TA = 25℃(1) | 15 | A | |
IDM | パルス・ドレイン電流、TA = 25℃(2) | 84 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.6 | W |
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
-55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 30 A、 L = 0.1mH、RG = 25Ω |
45 | mJ |
|
|