JAJSSE3C January 2016 – November 2023 CSD17552Q3A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
スタティック特性 | |||||||
BVDSS | ドレイン - ソース間電圧 | VGS = 0V、ID = 250μA | 30 | V | |||
IDSS | ドレイン - ソース間リーク電流 | VGS = 0V、VDS = 24V | 1 | μA | |||
IGSS | ゲート - ソース間リーク電流 | VDS = 0V、VGS = 20V | 100 | nA | |||
VGS(th) | ゲート - ソース間スレッショルド電圧 | VDS = VGS、ID = 250μA | 1.1 | 1.5 | 1.9 | V | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V、ID = 11A | 6.5 | 8.1 | mΩ | ||
VGS = 10V、ID = 11A | 5.5 | 6.0 | mΩ | ||||
gfs | 相互コンダクタンス | VDS = 15V、ID = 11A | 106 | S | |||
ダイナミック特性 | |||||||
Ciss | 入力容量 | VGS = 0V、VDS = 15V、ƒ = 1MHz | 1580 | 2050 | pF | ||
Coss | 出力容量 | 385 | 500 | pF | |||
Crss | 帰還容量 | 28 | 36 | pF | |||
RG | 直列ゲート抵抗 | .9 | 1.8 | Ω | |||
Qg | 総ゲート電荷量 (4.5V) | VDS = 15V、ID = 11A | 9 | 12 | nC | ||
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 2.3 | nC | ||||
Qgs | ゲート電荷、ゲート - ソース間 | 3.6 | nC | ||||
Qg(th) | Vth でのゲート電荷量 | 1.8 | nC | ||||
Qoss | 出力電荷量 | VDS = 15V、VGS = 0V | 11 | nC | |||
td(on) | ターンオン遅延時間 | VDS = 15V、VGS = 4.5V、 IDS = 11A、RG = 2Ω | 7.2 | ns | |||
tr | 立ち上がり時間 | 7.4 | ns | ||||
td(off) | ターンオフ遅延時間 | 11.0 | ns | ||||
tf | 立ち下がり時間 | 3.4 | ns | ||||
ダイオード特性 | |||||||
VSD | ダイオード順方向電圧 | ISD = 11A、VGS = 0V | 0.8 | 1 | V | ||
Qrr | 逆方向回復電荷 | VDS= 13.5V、IF = 11A、 di/dt = 300A/μs | 17 | nC | |||
trr | 逆方向回復時間 | 15 | ns |