JAJSCU1 December 2016 CSD18511Q5A
PRODUCTION DATA.
この40V、1.9mΩ、SON 5×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションで損失を最小化するよう設計されています。
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V | |
Qg | 総ゲート電荷量(10V) | 63 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷量 | 11.2 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 2.7 | mΩ |
VGS = 10V | 1.9 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD18511Q5A | 2500 | 13インチ・リール | SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ | テープ・アンド・リール |
CSD18511Q5AT | 250 | 7インチ・リール |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25℃ | 159 | ||
連続ドレイン電流 (1) | 27 | A | |
IDM | パルス・ドレイン電流 (2) | 400 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25°C | 104 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部および 保存温度範囲 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 56A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
157 | mJ |
RDS(on)とVGSとの関係 |
ゲート電荷 |