JAJSCU1 December 2016 CSD18511Q5A
PRODUCTION DATA.
以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、そのデバイスについて利用可能な最新のデータです。このデータは予告なく変更されることがあり、ドキュメントが改訂される場合もあります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。
寸法 | ミリメートル | ||
---|---|---|---|
最小 | 公称 | 最大 | |
A | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
b | 0.33 | 0.41 | 0.51 |
c | 0.20 | 0.25 | 0.34 |
D1 | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
D2 | 3.61 | 3.81 | 4.02 |
E | 5.90 | 6.00 | 6.10 |
E1 | 5.70 | 5.75 | 5.80 |
E2 | 3.38 | 3.58 | 3.78 |
E3 | 3.03 | 3.13 | 3.23 |
e | 1.17 | 1.27 | 1.37 |
e1 | 0.27 | 0.37 | 0.47 |
e2 | 0.15 | 0.25 | 0.35 |
H | 0.41 | 0.56 | 0.71 |
K | 1.10 | – | – |
L | 0.51 | 0.61 | 0.71 |
L1 | 0.06 | 0.13 | 0.20 |
θ | 0° | – | 12° |
寸法 | ミリメートル | インチ | ||
---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |
F1 | 6.205 | 6.305 | 0.244 | 0.248 |
F2 | 4.46 | 4.56 | 0.176 | 0.18 |
F3 | 4.46 | 4.56 | 0.176 | 0.18 |
F4 | 0.65 | 0.7 | 0.026 | 0.028 |
F5 | 0.62 | 0.67 | 0.024 | 0.026 |
F6 | 0.63 | 0.68 | 0.025 | 0.027 |
F7 | 0.7 | 0.8 | 0.028 | 0.031 |
F8 | 0.65 | 0.7 | 0.026 | 0.028 |
F9 | 0.62 | 0.67 | 0.024 | 0.026 |
F10 | 4.9 | 5 | 0.193 | 0.197 |
F11 | 4.46 | 4.56 | 0.176 | 0.18 |
PCBデザインの推奨回路レイアウトについては、アプリケーション・ノートSLPA005『PCBレイアウト技法によるリンギングの低減』を参照してください。
注: