この40V、1.3mΩ、5mm×6mm NexFET™パワーMOSFETは、電力変換アプリケーションにおいて損失を最小限に抑えるよう設計されています。
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V | |
Qg | 総ゲート電荷量(10V) | 75 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 13.3 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 1.8 | mΩ |
VGS = 10V | 1.3 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.6 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD18512Q5B | 2500 | 13インチ・リール | SON 5mm×6mmプラスチック・パッケージ | テープ・アンド・リール |
CSD18512Q5BT | 250 | 7インチ・リール |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 40 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、
TC = 25℃ |
211 | ||
連続ドレイン電流(1) | 32 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 400 | A |
PD | 消費電力(1) | 3.1 | W |
消費電力、TC = 25℃ | 139 | ||
TJ、
Tstg |
動作時の接合部、
保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス
ID = 64A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
205 | mJ |