JAJSTN8C August 2012 – March 2024 CSD18532KCS
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 60V、3.3mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 44 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 6.9 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 4.2 | mΩ |
VGS = 10V | 3.3 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.8 | V |
デバイス | パッケージ | メディア | 数量 | Ship (配送) |
---|---|---|---|---|
CSD18532KCS | TO-220プラスチック パッケージ | チューブ | 50 | チューブ |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限)、TC = 25℃ | 100 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25℃ | 169 | ||
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100℃ | 116 | ||
IDM | パルス ドレイン電流 (1) | 400 | A |
PD | 電力散逸 | 250 | W |
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | -55~175 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 75A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 281 | mJ |
|
|