JAJSET5D November   2012  – February 2018 CSD18532Q5B

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     上面図
      1.      Device Images
  4. 4改訂履歴
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 6.2 コミュニティ・リソース
    3. 6.3 商標
    4. 6.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 6.5 Glossary
  7. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 7.1 Q5Bパッケージの寸法
    2. 7.2 推奨されるPCBパターン
    3. 7.3 推奨されるステンシル・パターン
    4. 7.4 Q5Bのテープ・アンド・リール情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DNK|8
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

Electrical Characteristics

TA = 25°C unless otherwise stated
PARAMETER TEST CONDITIONS MIN TYP MAX UNIT
STATIC CHARACTERISTICS
BVDSS Drain-to-source voltage VGS = 0 V, ID = 250 μA 60 V
IDSS Drain-to-source leakage current VGS = 0 V, VDS = 48 V 1 μA
IGSS Gate-to-source leakage current VDS = 0 V, VGS = 20 V 100 nA
VGS(th) Gate-to-source threshold voltage VDS = VGS, ID = 250 μA 1.5 1.8 2.2 V
RDS(on) Drain-to-source on-resistance VGS = 4.5 V, ID = 25 A 3.3 4.3 mΩ
VGS = 10 V, ID = 25 A 2.5 3.2
gfs Transconductance VDS = 30 V, ID = 25 A 143 S
DYNAMIC CHARACTERISTICS
Ciss Input capacitance VGS = 0 V, VDS = 30 V, ƒ = 1 MHz 3900 5070 pF
Coss Output capacitance 470 611 pF
Crss Reverse transfer capacitance 13 17 pF
RG Series gate resistance 1.2 2.4
Qg Gate charge total (10 V) VDS = 30 V, ID = 25 A 44 58 nC
Qgd Gate charge gate-to-drain 6.9 nC
Qgs Gate charge gate-to-source 10 nC
Qg(th) Gate charge at Vth 6.3 nC
Qoss Output charge VDS = 30 V, VGS = 0 V 52 nC
td(on) Turnon delay time VDS = 30 V, VGS = 10 V,
IDS = 25 A, RG = 0 Ω
5.8 ns
tr Rise time 7.2 ns
td(off) Turnoff delay time 22 ns
tf Fall time 3.1 ns
DIODE CHARACTERISTICS
VSD Diode forward voltage ISD = 25 A, VGS = 0 V 0.8 1 V
Qrr Reverse recovery charge VDS = 30 V, IF = 25 A,
di/dt = 300 A/μs
111 nC
trr Reverse recovery time 49 ns