JAJSTS3C September 2012 – March 2024 CSD18534KCS
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 7.6mΩ、60V TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
![]() |
![]() |
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 19 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 3.1 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V | 10.2 | mΩ |
VGS = 10V | 7.6 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.9 | V |
デバイス | パッケージ | メディア | 数量 | Ship (配送) |
---|---|---|---|---|
CSD18534KCS | TO-220プラスチック パッケージ | チューブ | 50 | チューブ |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25℃ | 73 | ||
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100℃ | 52 | ||
IDM | パルス ドレイン電流 (1) | 164 | A |
PD | 電力散逸 | 107 | W |
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | -55~175 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 38A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 72 | mJ |
![]() |
![]() |