SLPS389D October 2012 – June 2015 CSD18534Q5A
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THERMAL METRIC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJC | Junction-to-case thermal resistance(1) | 2.0 | °C/W | ||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance(1)(2) | 50 | °C/W |
![]() |
Max RθJA = 50°C/W when mounted on 1 inch2 (6.45 cm2) of 2 oz. (0.071 mm thick) Cu. |
![]() |
Max RθJA = 125°C/W when mounted on a minimum pad area of 2 oz. (0.071 mm thick) Cu. |