6 Revision History
Changes from Revision A (March 2015) to Revision B (April 2024)
- ドキュメント全体にわたって表、図、相互参照の採番方法を更新Go
Changes from Revision * (June 2013) to Revision A (March 2015)
- タイトルに部品番号を追加Go
- TC = 25℃の連続ドレイン電流を 56A に増加Go
- TC = 125℃の連続ドレイン電流を 39A に増加Go
- パルス ドレイン電流を 127A に増加Go
- 最大電力損失を 94W に増加Go
- 動作時の最大接合部温度と保存温度を 175℃に引き上げGo
- パルス電流の条件を更新Go
- Updated
Figure 4-1
from a normalized RθJA to an RθJC curveGo
- Updated
Figure 4-6
to extend to 175°C Go
- Updated
Figure 4-8
to extend to 175°C Go
- Updated the SOA in
Figure 4-10
Go
- Updated
Figure 4-12
to extend to 175°C Go