JAJSC66B May   2016  – February 2022 CSD18541F5

PRODUCTION DATA  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
  4. 4Revision History
  5. 5Specifications
    1. 5.1 Electrical Characteristics
    2. 5.2 Thermal Information
    3. 5.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 6.2 Community Resources
    3. 6.3 Trademarks
  7. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information
    1. 7.1 Mechanical Dimensions
    2. 7.2 Recommended Minimum PCB Layout
    3. 7.3 Recommended Stencil Pattern

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この 54mΩ、60V、N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、スペースに制約のあるさまざまな産業用ロード・スイッチ・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。

GUID-CDC7BD32-7B1C-4D6E-91D9-C7CF0C3D913F-low.gif標準的な部品寸法
製品概要
TA = 25℃標準値単位
VDSドレイン - ソース間電圧60V
Qgゲートの合計電荷 (10V)11nC
Qgdゲート電荷、ゲート - ドレイン間1.6nC
RDS(on)ドレイン - ソース間オン抵抗VGS = 4.5V57mΩ
VGS = 10V54
VGS(th)スレッショルド電圧1.75V
製品情報
デバイス数量メディアパッケージ出荷
CSD18541F530007 インチ・リールFemto
1.53mm × 0.77mm
SMD リードレス
テープ
・アンド
・リール
CSD18541F5T250
  1. 利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
絶対最大定格
TA = 25℃単位
VDSドレイン - ソース間電圧60V
VGSゲート - ソース間電圧±20V
ID連続ドレイン電流2.2A
IDMパルス・ドレイン電流 (1)(2)21A
PD消費電力500mW
TJ
Tstg
動作時の接合部温度、
保存温度
–55~150
EASアバランシェ・エネルギー、単一パルス
ID = 12.8A、L = 0.1mH、RG = 25Ω
8.2mJ
GUID-98B74E99-82DA-4E8C-9FE2-CA38A84898DC-low.gif上面図