JAJSU56B January 2014 – April 2024 CSD19501KCS
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 80V、5.5mΩ、TO-220 NexFET™ パワー MOSFET は、電力変換アプリケーションでの損失を最小限に抑えるように設計されています。
![]() |
![]() |
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 80 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 38 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 5.8 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 6V | 6.2 | mΩ |
VGS = 10V | 5.5 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 2.6 | V |
デバイス | パッケージ | メディア | 数量 | Ship (配送) |
---|---|---|---|---|
CSD19501KCS | TO-220プラスチック パッケージ | チューブ | 50 | チューブ |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 80 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 100 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25℃ | 129 | ||
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 100℃ | 91 | ||
IDM | パルス ドレイン電流 (1) | 305 | A |
PD | 電力散逸 | 217 | W |
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | -55~175 | ℃ |
EAS | アバランシェ エネルギー、単一パルス ID = 65A、L = 0.1mH、RG = 25Ω | 211 | mJ |
![]() |
![]() |