この100V、49mΩ、SON 3.3mm×3.3mm NexFET™パワーMOSFETは、導電損失を最小限に抑え、PoEアプリケーションの基板占有面積を削減するように設計されています。
TA = 25°C | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 100 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷(10V) | 4.3 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート-ドレイン間 | 0.8 | nC | |
RDS(on) | ドレイン-ソース間オン抵抗 | VGS = 6V | 58 | mΩ |
VGS = 10V | 49 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 3.2 | V |
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD19538Q3A | 13インチ・リール | 3000 | SON 3.30mm×3.30mm プラスチック・パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD19538Q3AT | 7インチ・リール | 250 |
TA = 25°C | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン-ソース間電圧 | 100 | V |
VGS | ゲート-ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流(パッケージ制限) | 15 | A |
連続ドレイン電流(シリコン制限)、TC = 25°C | 14 | ||
連続ドレイン電流(1) | 4.9 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(2) | 37 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.8 | W |
消費電力、TC = 25°C | 23 | ||
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保管温度 |
–55~150 | °C |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 12.7A、L = 0.1mH、RG = 25Ω |
8.1 | mJ |
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STATIC CHARACTERISTICS | |||||||
BVDSS | Drain-to-source voltage | VGS = 0 V, ID = 250 μA | 100 | V | |||
IDSS | Drain-to-source leakage current | VGS = 0 V, VDS = 80 V | 1 | μA | |||
IGSS | Gate-to-source leakage current | VDS = 0 V, VGS = 20 V | 100 | nA | |||
VGS(th) | Gate-to-source threshold voltage | VDS = VGS, ID = 250 μA | 2.8 | 3.2 | 3.8 | V | |
RDS(on) | Drain-to-source on resistance | VGS = 6 V, ID = 5 A | 58 | 72 | mΩ | ||
VGS = 10 V, ID = 5 A | 49 | 59 | |||||
gfs | Transconductance | VDS = 10 V, ID = 5 A | 6.1 | S | |||
DYNAMIC CHARACTERISTICS | |||||||
Ciss | Input capacitance | VGS = 0 V, VDS = 50 V, ƒ = 1 MHz | 349 | 454 | pF | ||
Coss | Output capacitance | 69 | 90 | pF | |||
Crss | Reverse transfer capacitance | 12.6 | 16.4 | pF | |||
RG | Series gate resistance | 4.6 | 9.2 | Ω | |||
Qg | Gate charge total (10 V) | VDS = 50 V, ID = 5 A | 4.3 | nC | |||
Qgd | Gate charge gate-to-drain | 0.8 | nC | ||||
Qgs | Gate charge gate-to-source | 1.6 | nC | ||||
Qg(th) | Gate charge at Vth | 1 | nC | ||||
Qoss | Output charge | VDS = 50 V, VGS = 0 V | 12.3 | nC | |||
td(on) | Turnon delay time | VDS = 50 V, VGS = 10 V, IDS = 5 A, RG = 0 Ω |
5 | ns | |||
tr | Rise time | 3 | ns | ||||
td(off) | Turnoff delay time | 7 | ns | ||||
tf | Fall time | 2 | ns | ||||
DIODE CHARACTERISTICS | |||||||
VSD | Diode forward voltage | ISD = 5 A, VGS = 0 V | 0.85 | 1 | V | ||
Qrr | Reverse recovery charge | VDS= 50 V, IF = 5 A, di/dt = 300 A/μs |
94 | nC | |||
trr | Reverse recovery time | 32 | ns |
THERMAL METRIC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJC | Junction-to-case thermal resistance(1) | 5.5 | °C/W | ||
RθJA | Junction-to-ambient thermal resistance(1)(2) | 55 | °C/W |
![]() |
Max RθJA = 55°C/W when mounted on 1-in2 (6.45-cm2) of 2-oz (0.071-mm) thick Cu. |
![]() |
Max RθJA = 195°C/W when mounted on a minimum pad area of 2-oz (0.071-mm) thick Cu. |
ID = 250 µA | ||
ID = 5 A | ||
Single pulse, max RθJC = 5.5°C/W | ||
VDS = 5 V | ||
ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、ti.comのデバイス製品フォルダを開いてください。右上の隅にある「通知を受け取る」をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取れます。変更の詳細については、修正されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
NexFET, E2E are trademarks of Texas Instruments.
これらのデバイスは、限定的なESD(静電破壊)保護機能を内 蔵しています。保存時または取り扱い時は、MOSゲートに対す る静電破壊を防止するために、リード線同士をショートさせて おくか、デバイスを導電フォームに入れる必要があります。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.