DATA SHEET
CSD23382F4 12V P チャネル FemtoFET™ MOSFET
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 低いオン抵抗
- 非常に低い Qg および Qgd
- 非常に小さな外形 (0402 ケース・サイズ)
- 薄型
- ESD 保護ダイオード搭載
- HBM 定格 2kV 超
- CDM 定格 2kV 超
- 鉛フリーの端子メッキ処理
- ハロゲン不使用
- RoHS に準拠