JAJSNE0B January 2014 – March 2022 CSD25310Q2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この 19.9mΩ、–20V P チャネル・デバイスは、可能な限り小さな外形で、最低のオン抵抗とゲート電荷を実現し、非常に低いプロファイルで優れた熱特性を持つよう設計されています。本デバイスの小さいオン抵抗と SON 2mm × 2mm プラスチック・パッケージの非常に小さいフットプリントは、限られたスペースでのバッテリ動作に理想的です。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –20 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (–4.5V) | 3.6 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.5 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = –1.8V | 59.0 | mΩ |
VGS = –2.5V | 27.0 | mΩ | ||
VGS = –4.5V | 19.9 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | –0.85 | V |
製品名 | メディア | 数量 | パッケージ | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD25310Q2 | 7 インチ・リール | 3000 | SON 2 × 2mm プラスチック・パッケージ | テープ・アンド・リール |
CSD25310Q2T | 7 インチ・リール | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –20 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±8 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | –20 | A |
連続ドレイン電流 (1) | –9.6 | A | |
IDM | パルス・ドレイン電流 (2) | 48 | A |
PD | 消費電力
| 2.9 | W |
TJ、Tstg | 動作時の接合部温度、保存温度 | –55~150 | ℃ |