JAJSNE0B January 2014 – March 2022 CSD25310Q2
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
THERMAL METRIC | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|
RθJC | Thermal Resistance Junction to Case(1) | 4.5 | °C/W | ||
RθJA | Thermal Resistance Junction to Ambient(1)(2) | 55 |
![]() |
Max RθJA = 55 when mounted on 1 inch2 (6.45 cm2) of 2-oz. (0.071-mm thick) Cu. |
![]() |
Max RθJA = 215 when mounted on minimum pad area of 2-oz. (0.071-mm thick) Cu. |