JAJSCE1B August 2016 – February 2022 CSD25485F5
PRODUCTION DATA
この 29.7mΩ、–20V、P チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –20 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (–4.5V) | 2.7 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 0.56 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = –1.8V | 89 | mΩ |
VGS = –2.5V | 51 | |||
VGS = –4.5V | 35 | |||
VGS = –8V | 29.7 | |||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | –0.95 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD25485F5 | 3000 | 7 インチ・リール | Femto 1.53mm × 0.77mm SMD リードレス | テープ・アンド・リール |
CSD25485F5T | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | –20 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | –12 | V |
ID | 連続ドレイン電流(1) | –3.2 | A |
連続ドレイン電流(2) | –5.3 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流(1)(3) | –31 | A |
PD | 消費電力(1) | 0.5 | W |
消費電力(2) | 1.4 | ||
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 4000 | V |
デバイス帯電モデル (CDM) | 2000 | ||
TJ、 Tstg | 動作時の接合部温度、 保存温度 | –55~150 | ℃ |