JAJSDZ2C October   2017  – June 2024 CSD25501F3

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4Specifications
    1. 4.1 Electrical Characteristics
    2. 4.2 Thermal Information
    3. 4.3 Typical MOSFET Characteristics
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6Revision History
  8. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YJN|3
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この -20V、64mΩ、P チャネル FemtoFET™ MOSFET は、さまざまなハンドヘルドおよびモバイル アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計および最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えて、フットプリントを大幅に減らすことができます。内蔵の 10kΩ クランプ抵抗 (RC) により、デューティ サイクルに応じて、ゲート電圧 (VGS) を最大内部ゲート酸化膜値の -6V より高くして動作できます。VGS が -6V を超えて上昇すると、ダイオードを経由するゲートのリーク電流 (IGSS) が増加します。

製品概要
TA = 25℃ 標準値 単位
VDS ドレイン - ソース間電圧 -20 V
Qg ゲートの合計電荷 (-4.5V) 1.02 nC
Qgd ゲート-ドレイン間ゲート電荷 0.09 nC
RDS(on) ドレイン - ソース間
オン抵抗
VGS = -1.8V 120
VGS = -2.5V 86
VGS = -4.5V 64
VGS(th) スレッショルド電圧 -0.75 V
製品情報
デバイス(1) 数量 メディア パッケージ 出荷形態
CSD25501F3 3000 7 インチ リール Femto
0.73mm × 0.64mm
LGA (Land Grid Array)
テープ
および
リール
CSD25501F3T 250
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
絶対最大定格
TA = 25℃ (特に記述のない限り) 単位
VDS ドレイン - ソース間電圧 -20 V
VGS ゲート - ソース間電圧 -20 V
ID 連続ドレイン電流(1) -3.6 A
IDM パルス ドレイン電流(1)(2) -13.6 A
PD 消費電力(1) 500 mW
V(ESD) 人体モデル (HBM) 4000 V
荷電デバイス モデル (CDM) 2000
TJ
Tstg
動作時の接合部温度、
保存温度
-55~150
RθJA = 255℃/W (標準値、最小限の Cu 取り付け領域を持つ FR4 基板に実装した場合)
パルス幅 ≤ 100μs、デューティ サイクル ≤ 1%。

CSD25501F3 標準的な部品寸法...............標準的な部品寸法
CSD25501F3 上面図......... 上面図