JAJSS13C November 2014 – November 2023 CSD83325L
PRODUCTION DATA
この 12V、9.9mΩ、2.2mm × 1.15mm LGA のデュアル NexFET™ パワー MOSFET は、小さな占有面積で抵抗とゲート電荷を最小限に抑えるように設計されています。占有面積が小さく共通ドレインの構成なので、このデバイスは小型のハンドヘルド デバイスのバッテリ パック・アプリケーションに理想的です。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VS1S2 | ソース間電圧 | 12 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (4.5V) | 8.4 | nC | |
Qgd | ゲート-ドレイン間ゲート電荷 | 1.9 | nC | |
RS1S2(on) | ソース間 ON 抵抗 | VGS = 2.5V | 17.5 | mΩ |
VGS = 3.8V | 10.9 | mΩ | ||
VGS = 4.5V | 9.9 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 1.0 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD83325L | 3000 | 7 インチ・リール | 1.20mm × 1.15mm ランド・グリッド・アレイ(LGA) パッケージ |
テープおよびリール |
CSD83325LT | 250 |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VS1S2 | ソース間電圧 | 12 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±10 | V |
IS | 連続ソース電流 (1) | 8 | A |
ISM | パルス・ソース電流 (2) | 52 | A |
PD | 消費電力 | 2.3 | W |
V(ESD) | 人体モデル (HBM) | 2000 | V |
TJ、 Tstg |
動作時の接合部温度、 保存温度 |
-55~150 | ℃ |
![]() |
![]() |