JAJSSG2A February 2014 – December 2023 CSD88539ND
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデュアル SO-8、60V、23mΩ NexFET™ パワー MOSFET は、低電流モータ制御アプリケーションで、ハーフ リッジとして機能するように設計されています。
TA = 25℃ | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V | |
Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | 7.2 | nC | |
Qgd | ゲート電荷、ゲート - ドレイン間 | 1.1 | nC | |
RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 6V | 27 | mΩ |
VGS = 10V | 23 | mΩ | ||
VGS(th) | スレッショルド電圧 | 3.0 | V |
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 配送 |
---|---|---|---|---|
CSD88539ND | 2500 | 13 インチ・リール | SO-8 プラスチック パッケージ | テープおよびリール |
CSD88539NDT | 250 | 7 インチ・リール |
TA = 25℃ | 値 | 単位 | |
---|---|---|---|
VDS | ドレイン - ソース間電圧 | 60 | V |
VGS | ゲート - ソース間電圧 | ±20 | V |
ID | 連続ドレイン電流 (パッケージ制限) | 15 | A |
連続ドレイン電流 (シリコン制限)、TC = 25℃ | 11.7 | ||
連続ドレイン電流(1) | 6.3 | ||
IDM | パルス・ドレイン電流 (2) | 46 | A |
PD | 消費電力(1) | 2.1 | W |
TJ、TSTG | 動作時の接合部温度、保存温度 | -55~150 | ℃ |
EAS | アバランシェ・エネルギー、単一パルス ID = 22 A、 L = 0.1mH、RG = 25Ω |
24 | mJ |