デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
CSD88599Q5DC 60V パワー ブロックは、手持ち式工具、コードレス ガーデン ツール、電動工具など大電流のモータ制御アプリケーションに最適化された設計です。このデバイスは、テキサス・インスツルメンツの積層ダイ テクノロジを活用し、寄生インダクタンスを最小化するとともに、省スペースで放熱特性の優れた DualCool™ 5mm × 6mm パッケージで完全なハーフ ブリッジを提供します。このパワー ブロック デバイスは金属の上面が露出しており、パッケージの上面から熱を引き出し、基板から逃がすための簡単なヒート シンクとして機能するため、多くのモータ制御用途で要求される大電流において優れた放熱性能を発揮します。
デバイス | 数量 | メディア | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD88599Q5DC | 2500 | 13 インチ リール | SON 5.00mm × 6.00mm プラスチック パッケージ |
テープ アンド リール |
CSD88599Q5DCT | 250 | 7 インチ リール |