JAJSPK7 January 2023
PRODUCTION DATA
CSD95430RRBNexFET™ 出力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバ IC とパワー MOSFET を統合することにより、出力段スイッチング機能を実現しています。この組み合わせは、5mm × 6mm という小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCB の占有面積を最適化しています。この出力段にはアクティブ電流バランス機能があり、単一の PWM 入力で複数の出力段を並列接続できます。これにより、同様に高い位相数のコントローラを必要とせずに、超大電流アプリケーションで位相乗算を実行できます。アクティブ電流バランスにより、乗算された位相が電流を均等に共有するため、並列位相時に電流能力の大幅なディレーティングは必要ありません。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CSD95430RRB | VQFN-CLIP | 5.00mm × 6.00mm |