JAJSED3A March 2017 – January 2018 CSD95490Q5MC
PRODUCTION DATA.
CSD95490Q5MC NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、5mm×6mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCBの占有面積を最適化しています。
デバイス | メディア | 数量 | パッケージ | 出荷 |
---|---|---|---|---|
CSD95490Q5MC | 13インチ・リール | 2500 | QFN 5.00mm×6.00mm パッケージ |
テープ・アンド・リール |
CSD95490Q5MCT | 7インチ・リール | 250 |