JAJSGW4A January   2019  – March 2019 CSD96497Q5MC

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
      2.      電力段の標準的な効率
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 静電気放電に関する注意事項
    3. 5.3 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 メカニカル図面
    2. 6.2 推奨されるPCBランド・パターン
    3. 6.3 推奨されるステンシル開口部
  7. 7Package Option Addendum
    1. 7.1 Packaging Information
    2. 7.2 Tape and Reel Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DMC|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 65A の連続動作電流能力
  • 30A 時に 93.5% を超えるシステム効率
  • 高周波数 (最高 1.25MHz) での動作
  • FCCM によるダイオード・エミュレーション・モード
  • 温度補償双方向電流検出
  • アナログ温度出力
  • フォルト監視 - OTP、HS OCP、短絡の保護
  • 3.3V および 5V の PWM 信号と互換
  • Tri-State PWM 入力
  • ブートストラップ・スイッチ内蔵
  • 貫通電流保護のために最適化されたデッドタイム
  • 高密度 QFN、占有面積 5mm×6mm
  • インダクタンスの非常に低いパッケージ
  • システムに対して最適化された PCB の占有面積
  • DualCool™パッケージング
  • RoHS 準拠で鉛フリーの端子メッキ処理
  • ハロゲン不使用