JAJSGW4A January   2019  – March 2019 CSD96497Q5MC

PRODUCTION DATA.  

  1. 1特長
  2. 2アプリケーション
  3. 3概要
    1.     Device Images
      1.      アプリケーション概略図
      2.      電力段の標準的な効率
  4. 4改訂履歴
  5. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 商標
    2. 5.2 静電気放電に関する注意事項
    3. 5.3 Glossary
  6. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 メカニカル図面
    2. 6.2 推奨されるPCBランド・パターン
    3. 6.3 推奨されるステンシル開口部
  7. 7Package Option Addendum
    1. 7.1 Packaging Information
    2. 7.2 Tape and Reel Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • DMC|12
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

この CSD96497 NexFET™電力段は、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品はドライバICとパワーMOSFETを統合することにより、電力段スイッチング機能を実現しています。このため、5mm×6mmという小型のパッケージで大電流、高効率、高速のスイッチングに対応します。また、正確な電流センシングおよび温度センシング機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。さらに、設計期間を短縮し、システム全体の設計を簡素化できるように、PCB の占有面積を最適化しています。

製品情報(1)

デバイス メディア 数量 パッケージ 出荷
CSD96497Q5MC 13 インチ・リール 2500 QFN
5.00mm×6.00mm
テープ・アンド・リール
CSD96497Q5MCT 7 インチ・リール 250
  1. 利用可能なすべてのパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。