JAJSSV2G March 2011 – January 2024 DAC3482
PRODUCTION DATA
DAC3482 は、最大 1.25GSPS のサンプル レートに対応する、広ダイナミック レンジの超低消費電力デュアル チャネル 16 ビット D/A コンバータ (DAC) です。
このデバイスには、複雑な転送アーキテクチャの設計を簡素化するための機能が組み込まれています。90dB を超えるストップ バンド減衰を持つ 2x~16x のデジタル補間フィルタにより、データ インターフェイスとフィルタを簡素化できます。複素ミキサにより、フレキシブルなキャリア配置が可能です。高パフォーマンスで低ジッタのクロック逓倍器により、デバイスのダイナミック レンジに大きな影響を及ぼすことなく、クロック設定を簡素化できます。デジタル直交変調器補正 (QMC) により、直接の昇圧変換アプリケーションにおいて、チャネル間のゲイン、オフセット、位相、およびグループ遅延の完全な IQ 補償が可能になります。
デジタル データは、オンチップ終端付きの柔軟な LVDS データ バスを経由して本デバイスに入力されます。データはワード幅とバイト幅のどちらでも入力できます。本デバイスは、入力インターフェイスを容易にするため、FIFO、データ パターン チェッカ、パリティ テストを備えています。このインターフェイスを使うと、複数のデバイスを完全に同期させることもできます。
本デバイスは -40℃~85℃の産業用温度範囲全体で動作し、小型の 88 ピン 9 × 9mm WQFN-MR パッケージまたは 196 ボール 12 x 12mm NFBGA パッケージで供給されます。
DAC3482 の小さい消費電力、小さいサイズ、優れたクロストーク、広いダイナミック レンジ、各種機能は、今日の通信システムに理想的です。