10 ビットの DAC53401 と 8 ビットの DAC43401 (DACx3401) は、バッファ付き電圧出力デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは消費電力が非常に小さく、小型の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。DACx3401 は、その機能セット、小型パッケージ、低消費電力から、LED 用および汎用バイアス・ポイント生成、電源制御、PWM 信号生成、医療用アラーム音生成などのアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは不揮発性メモリ (NVM)、内部基準電圧、PMBus 互換の I2C インターフェイスを備えています。DACx3401 は内部基準電圧と電源のどちらかを基準電圧として動作し、1.8V~5.5V のフルスケール信号を出力します。また、I2C インターフェイスで通信を行います。これらのデバイスは、I2C の Standard モード、Fast モード、Fast+ モードをサポートしています。
DACx3401 は PMBus 電圧マージン・コマンド、ユーザー・プログラマブルな起動方法 (出力をハイ・インピーダンスにして起動可能)、スタンドアロンの波形ジェネレータ、医療用アラーム音ジェネレータ、専用フィードバック・ピンなどの豊富な機能を備えています。
DACx3401 は -40℃~+125℃の温度範囲で動作します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC53401 | WSON (8) | 2.00mm×2.00mm |
DAC43401 |