DATA SHEET
DACx3608 オクタル、10 ビットまたは 8 ビット、I2CTM インターフェイス、超小型 3 × 3 WQFN パッケージのバッファ付き電圧出力 DAC
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- ±1LSB INL および DNL
- 広い動作範囲
- 電源: 1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40˚C~+125˚C
- I2CTM シリアル・インターフェイス
- Standard、Fast、Fast+ モード
- VIH:2.4V (VDD = 5.5V)
- LDAC ピンによる出力の同時更新
- 超低消費電力:0.1mA / チャネル (1.8V)
- 低消費電力起動モード:出力を 10K 状態にパワーダウン
- 超小型パッケージ