JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
DAC53608 と DAC43608 は、10 ビットおよび 8 ビットの分解能を持つ 8 チャネル・バッファ付き電圧出力デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。1.8V~5.5V の外部リファレンスにより、1.8V~5.5V のフルスケール電圧を出力できます。全電源電圧範囲にわたって単調性を維持します。
デバイスとの通信は I2CTM 互換インターフェイスで行い、I2CTM の Standard モード (100kbps)、Fast モード (400kbps)、Fast+ モード (1Mbps) をサポートしています。また、DAC を同時に更新できるロード DAC (LDAC) ピンも備えています。
DACx3608 は -40°C~+125°Cの温度範囲で仕様が規定されており、小型の QFN パッケージで供給されます。