12 ビット DAC63001 および DAC63002 と 10 ビット DAC53001 および DAC53002 (DACx300x と総称します) は、超低消費電力、シングル・チャネルおよびデュアル・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx300x デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび超低消費電力という特長を備えており、陸上移動無線、パルス・オキシメータ (血中酸素飽和度計)、ノート PC、その他バッテリ動作によるバイアス、キャリブレーション、波形生成などのアプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DACx3001 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |
DACx3002 |