12 ビット DAC63004W および 10 ビット DAC53004W (DACx3004W) は、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx3004W は、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブルなコンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
DAC63004W | 12 ビット | YBH (DSBGA、16) |
DAC53004W | 10 ビット | YBH (DSBGA、16) |
DATE | REVISION | NOTES |
---|---|---|
march 2023 | * | Initial Release |