JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DAC53xAxW には内部リファレンスが搭載されていますが、これはデフォルトで無効になっています。内部リファレンスを有効にするには、COMMON-CONFIG レジスタのビット EN-INT-REF に 1 を書き込みます。内部リファレンスは、固定 1.21V 電圧 (標準値) を生成します。チャネル 0 では、DAC-0-GAIN-CONFIG レジスタの REF-GAIN-0 ビットを使用して、DAC 出力電圧 (VOUT) で1.5×、2×、3×、4×のゲインを実現します。チャネル 1 でも同様に、DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG レジスタの REF-GAIN-1 ビットを使用します。式 1 に、内部リファレンスを使用した DAC 伝達関数をボルト単位で示します。
ここで