JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
それぞれの DAC チャネル 0 および DAC チャネル 1 の電圧出力モードを開始するには、COMMON-CONFIG レジスタの DAC-PDN-0 および DAC-PDN-1 フィールドのパワーアップ オプションを選択します。閉ループ アンプ出力の場合、チャネル 1 の VOUT1/AIN1 ピンと FB1 ピンを外部で短絡します。オープン FB1 ピンにより、チャネル 1 のアンプ出力が飽和します。必要な電圧出力を実現するには、適切なリファレンス オプションを選択し、必要な出力範囲のアンプ ゲインを選択して、チャネル 0 とチャネル 1 の DAC-0-DATA レジスタと DAC-1-DATA レジスタそれぞれに DAC コードをプログラムします。