JAJSRM3A November   2023  – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性:電圧出力
    6. 5.6  電気的特性:電流出力
    7. 5.7  電気的特性:コンパレータ モード
    8. 5.8  電気的特性:総則
    9. 5.9  タイミング要件:I2C スタンダード モード
    10. 5.10 タイミング要件:I2C ファスト モード
    11. 5.11 タイミング要件:I2C 高速モード プラス
    12. 5.12 タイミング要件:SPI 書き込み動作
    13. 5.13 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 0)
    14. 5.14 タイミング要件:SPI 読み出しおよびデイジー チェーン動作 (FSDO = 1)
    15. 5.15 タイミング要件:GPIO
    16. 5.16 タイミング図
    17. 5.17 代表的特性:電圧出力
    18. 5.18 代表的特性:電流出力
    19. 5.19 代表的特性:コンパレータ
    20. 5.20 代表的特性:総則
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 デジタル/ アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ
      2. 6.3.2 デジタル入力/出力
      3. 6.3.3 不揮発性メモリ (NVM)
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 電圧出力モード
        1. 6.4.1.1 基準電圧と DAC 伝達関数
          1. 6.4.1.1.1 内部リファレンス
          2. 6.4.1.1.2 基準電圧としての電源
      2. 6.4.2 電流出力モード
      3. 6.4.3 コンパレータ モード
        1. 6.4.3.1 プログラマブル ヒステリシス コンパレータ
        2. 6.4.3.2 プログラマブル ウィンドウ コンパレータ
      4. 6.4.4 フォルトダンプ モード
      5. 6.4.5 特定用途向けモード
        1. 6.4.5.1 電圧マージン設定とスケーリング
          1. 6.4.5.1.1 ハイ インピーダンス出力および PROTECT 入力
          2. 6.4.5.1.2 プログラマブル スルーレート制御
        2. 6.4.5.2 機能の生成
          1. 6.4.5.2.1 三角波生成
          2. 6.4.5.2.2 のこぎり波生成
          3. 6.4.5.2.3 正弦波形生成
      6. 6.4.6 デバイスのリセットと障害管理
        1. 6.4.6.1 パワーオン リセット (POR)
        2. 6.4.6.2 外部リセット
        3. 6.4.6.3 レジスタ マップ ロック
        4. 6.4.6.4 NVM 巡回冗長検査 (CRC)
          1. 6.4.6.4.1 NVM-CRC-FAIL-USER ビット
          2. 6.4.6.4.2 NVM-CRC-FAIL-INT ビット
      7. 6.4.7 汎用入出力 (GPIO) モード
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 SPI プログラミング モード
      2. 6.5.2 I2C プログラミング モード
        1. 6.5.2.1 F/S モードのプロトコル
        2. 6.5.2.2 I2C 更新シーケンス
          1. 6.5.2.2.1 アドレス バイト
          2. 6.5.2.2.2 コマンド バイト
        3. 6.5.2.3 I2C 読み出しシーケンス
  8. レジスタ マップ
    1. 7.1  NOP レジスタ (アドレス = 00h) [リセット = 0000h]
    2. 7.2  DAC-0-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 0Dh) [リセット = 0000h]
    3. 7.3  DAC-1-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 13h) [リセット = 0000h]
    4. 7.4  DAC-2-MARGIN-HIGH レジスタ (アドレス = 01h) [リセット = 0000h]
    5. 7.5  DAC-0-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 0Eh) [リセット = 0000h]
    6. 7.6  DAC-1-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 14h) [リセット = 0000h]
    7. 7.7  DAC-2-MARGIN-LOW レジスタ (アドレス = 02h) [リセット = 0000h]
    8. 7.8  DAC-0-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 0Fh) [リセット = 0000h]
    9. 7.9  DAC-1-GAIN-CMP-CONFIG レジスタ (アドレス = 15h) [リセット = 0000h]
    10. 7.10 DAC-2-GAIN-CONFIG レジスタ (アドレス = 03h) [リセット = 0000h]
    11. 7.11 DAC-1-CMP-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 17h) [リセット = 0000h]
    12. 7.12 DAC-0-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 12h) [リセット = 0000h]
    13. 7.13 DAC-1-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 18h) [リセット = 0000h]
    14. 7.14 DAC-2-FUNC-CONFIG レジスタ (アドレス = 06h) [リセット = 0000h]
    15. 7.15 DAC-0-DATA レジスタ (アドレス = 1Bh) [リセット = 0000h]
    16. 7.16 DAC-1-DATA レジスタ (アドレス = 1Ch) [リセット = 0000h]
    17. 7.17 DAC-2-DATA レジスタ (アドレス = 19h) [リセット = 0000h]
    18. 7.18 COMMON-CONFIG レジスタ (アドレス = 1Fh) [リセット = 0FFFh]
    19. 7.19 COMMON-TRIGGER レジスタ (アドレス = 20h) [リセット = 0000h]
    20. 7.20 COMMON-DAC-TRIG レジスタ (アドレス = 21h) [リセット = 0000h]
    21. 7.21 GENERAL-STATUS レジスタ (アドレス = 22h) [リセット = 20h、DEVICE-ID、VERSION-ID]
    22. 7.22 CMP-STATUS レジスタ (アドレス = 23h) [リセット = 000Ch]
    23. 7.23 GPIO-CONFIG レジスタ (アドレス = 24h) [リセット = 0000h]
    24. 7.24 DEVICE-MODE-CONFIG レジスタ (アドレス = 25h) [リセット = 0000h]
    25. 7.25 INTERFACE-CONFIG レジスタ (アドレス = 26h) [リセット = 0000h]
    26. 7.26 SRAM-CONFIG レジスタ (アドレス = 2Bh) [リセット = 0000h]
    27. 7.27 SRAM-DATA レジスタ (アドレス = 2Ch) [リセット = 0000h]
    28. 7.28 BRDCAST-DATA レジスタ (アドレス = 50h) [リセット = 0000h]
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • YBH|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

デジタル/ アナログ コンバータ (DAC) アーキテクチャ

DAC53xAxWデバイスの電圧出力 DAC チャネルは、ストリング アーキテクチャと電圧出力アンプ、さらにチャネル 1 には外部フィードバック ピンを備えています。セクション 6.2 に、3V から 5.5V への電源で動作する DAC アーキテクチャを、ブロック図内で示します。DAC の内部基準電圧は 1.21V です 。オプションとして、電源を基準電圧として使用します。電圧出力モードは、複数のプログラム可能な出力範囲をサポートしています。

DAC53xAxWデバイスは、VDD がオフのときは Hi-Z 出力をサポートするため、最大 1.25V の強制電圧で出力ピンで非常に低いリーク電流を維持できます。DAC の出力ピンはデフォルトでハイ インピーダンス モードで起動するため、これらのデバイスは電圧マージニングやスケーリング用途に最適です。パワーアップ時のモードを10kΩ-GND または 100kΩ-GND に変更するには、COMMON-CONFIG レジスタ内の該当する DAC-PDN-x フィールドを設定し、これらのビットをデバイスの NVM に書き込みます。

DAC53xAxW デバイスは、チャネル 1 のコンパレータモードをサポートしています。FB1 ピンは、コンパレータの入力として機能します。DAC アーキテクチャは、レジスタ設定を使用してコンパレータ出力の反転をサポートしています。コンパレータ出力は、プッシュプルまたはオープン ドレインにできます。コンパレータ モードは、margin-high および margin-low レジスタ フィールド、ラッチ コンパレータ、およびウィンドウ コンパレータを使用して、プログラム可能なヒステリシスをサポートしています。コンパレータ出力は、デバイスから内部でアクセスできます。

チャネル 2 は電流源として機能し、300mA 出力時に最小 770mV のヘッドルームを確保しています。電流出力を使用する際は、デバイスの接合部温度が推奨制限範囲内に維持されていることを確認してください。

DAC53xAxW デバイスには、プロセッサレスでの動作と高集積を可能にするスマート機能セットが含まれています。NVM により、予測可能な起動が可能になります。プロセッサが存在しない場合、またはプロセッサまたはソフトウェアが故障した場合、GPIO は SPI または I2C インターフェイスなしで DAC 出力をトリガします。統合機能と FB1 ピンにより、制御アプリケーションで PWM 出力が可能になります。