JAJSRM3A November 2023 – July 2025 DAC530A2W , DAC532A3W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-13 に、スタート条件に続いてコントローラ デバイスから受信した最初のバイトであるアドレス バイトを示します。アドレスの最初の 4 ビット (MSB) は工場出荷時に 1001b にプリセットされています。アドレスの次の 3 ビットは、A0 ピンによって制御されます。A0 ピン入力は、VDD、AGND、SCL、SDA に接続できます。各データ フレームの最初のバイトにおいて A0 ピンがサンプリングされて、アドレスが決定します。デバイスはアドレス ピンの値をラッチし、その結果として、表 6-14 に従ってその特定のアドレスに応答します。
| 備考 | MSB | LSB | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AD6 | AD5 | AD4 | AD3 | AD2 | AD1 | AD0 | R/W |
| ジェネラル アドレス | 1 | 0 | 0 | 1 | 表 6-14 を参照 (ターゲット アドレス列) | 0 または 1 | ||
| ブロードキャスト アドレス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| ターゲット アドレス | A0 ピン |
|---|---|
| 000 | AGND |
| 001 | VDD |
| 010 | SDA |
| 011 | SCL |
DAC53xAxW は、複数の DAC53xAxW デバイスの同期更新やパワーダウンに使用できるブロードキャスト アドレス指定をサポートしています。ブロードキャスト アドレスを使用すると、アドレス ピンの状態に関係なく、DAC53xAxW は応答します。ブロードキャストは、書き込みモードでのみサポートされます。