DATA SHEET
DACx3401 10 ビットおよび 8 ビット、電圧出力デジタル/アナログ・コンバータ、小型 2 × 2 WSON に不揮発性メモリと PMBus™ 互換 I2C インターフェイスを統合
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 1 LSB の INL と DNL (10 ビットおよび 8 ビット)
- 幅広い動作範囲
- 電源:1.8V~5.5V
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- PMBus™互換の I2C インターフェイス
- Standard、Fast、Fast+ モード
- デジタル・スルーレート制御
- VIH:1.62V (VDD = 5.5V の場合)
- ユーザーがプログラム可能な不揮発性メモリ (NVM/EEPROM)
- プログラム可能な波形生成:方形波、三角波、のこぎり波
- 医療用アラーム音生成をプログラム済み:低、中、高優先度のアラーム
- 内部基準電圧
- 非常に低い消費電力:1.8V で 0.2 mA
- 柔軟な起動方法:ハイ・インピーダンスまたは 10K-GND
- 小型パッケージ:8 ピン WSON (2mm × 2mm)