JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
パラメータ | テスト条件 | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
安定動作 | ||||||
分解能 | DAC53608 | 10 | ビット | |||
DAC43608 | 8 | |||||
INL | 相対精度(1) | DAC43608、2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –1 | 1 | LSB | |
DAC43608、1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –1 | 1 | ||||
DAC53608、2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –1 | 1 | ||||
DAC53608、1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –1 | 1 | ||||
DNL | 微分非線形性(1) | DAC43608、2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –1 | 1 | LSB | |
DAC43608、1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –1 | 1 | ||||
DAC53608、2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –1 | 1 | ||||
DAC53608、1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –1 | 1 | ||||
ゼロコード誤差 | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V、コード 0d を DAC に入力 | 6 | 12 | mV | ||
1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V、コード 0d を DAC に入力 | 6 | 12 | ||||
ゼロコード誤差温度係数 | ±5 | µV/°C | ||||
オフセット誤差(1) | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
オフセット誤差温度係数(1) | ±0.0003 | %FSR/°C | ||||
ゲイン誤差(1) | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V | –0.5 | 0.25 | 0.5 | |||
ゲイン誤差温度係数(1) | ±0.0004 | %FSR/°C | ||||
フルスケール誤差 | 2.7V ≤ VDD ≤ 5.5V、コード 1023d を DAC に入力、ヘッドルームなし | –0.5 | 0.25 | 0.5 | %FSR | |
1.8V ≤ VDD ≤ 2.7V、コード 1023d を DAC に入力、ヘッドルームなし | –1 | 0.5 | 1 | |||
フルスケール誤差温度係数 | ±0.0004 | %FSR/°C | ||||
出力特性 | ||||||
VOUTX | 出力電圧 | 0 | 5.5 | V | ||
CL | 容量性負荷(2) | RL = 無限大 | 1 | nF | ||
RL = 5kΩ | 2 | |||||
負荷安定化 | DAC ミッドスケール、-10mA ≤ IOUT ≤ 10mA、VDD = 5.5V | 0.1 | mV/mA | |||
短絡電流 | VDD = 1.8V、(チャネルごとに) フルスケール出力を AGND に短絡またはゼロスケール出力を VDD に短絡 | 10 | mA | |||
VDD = 2.7V、(チャネルごとに) フルスケール出力を AGND に短絡またはゼロスケール出力を VDD に短絡 | 25 | |||||
VDD = 5.5V、(チャネルごとに) フルスケール出力を AGND に短絡またはゼロスケール出力を VDD に短絡 | 50 | |||||
出力電圧ヘッドルーム | VDD に対して (DAC 出力無負荷) | 0.05 | V | |||
出力電圧ヘッドルーム(2) | VDD に対して (負荷電流 = 10mA@VDD = 5.5V、負荷電流 = 3mA@VDD = 2.7V、負荷電流 = 1mA@VDD = 1.8V)、DAC コード = フルスケール | 10 | %FSR | |||
ZO | DC 出力インピーダンス | DAC ミッドスケール | 0.25 | Ω | ||
DAC コード 4d | 0.25 | |||||
DAC コード 1016 | 0.26 | |||||
DC-PSRR | 電源電圧変動除去比 (DC) | DAC ミッドスケール、VDD = 5V ± 10% | 0.25 | mV/V | ||
動的特性 | ||||||
tsett | 出力電圧セトリング時間 | 10%FSR に対する 1/4 から 3/4 スケールおよび 3/4 から 1/4 スケールへの変化時のセトリング、RL = 5kΩ、CL = 200pF、VDD = 5.5V | 10 | µs | ||
SR | スルーレート | RL = 5kΩ、CL = 200pF、VDD = 5.5V | 0.6 | V/µs | ||
電源オン時のグリッチ振幅 | RL = 5kΩ、CL = 200pF | 110 | mV | |||
Vn | 出力ノイズ | 0.1Hz~10Hz、DAC ミッドスケール、VDD = 5.5V | 40 | µVpp | ||
Vn | 出力ノイズ | 帯域幅 0.1Hz~100kHz、DAC ミッドスケール、VDD = 5.5V | 0.05 | mVrms | ||
Vn | 出力ノイズ密度 | 1kHz で測定、DAC ミッドスケール、VDD = 5.5V | 0.2 | µV/√Hz | ||
10kHz で測定、DAC ミッドスケール、VDD = 5.5V | 0.2 | |||||
AC-PSRR | 電源電圧変動除去比 (AC) | 200mV 50/60Hz の正弦波を電源電圧に重畳、DAC ミッドスケール | –71 | dB | ||
チャネル間 AC クロストーク | 隣接チャネルのフルスケール・スイング | 1.5 | nV-s | |||
チャネル間 DC クロストーク | 全チャネルのフルスケール・スイング、ゼロまたはフルスケールでチャネルを測定 | 0.05 | LSB | |||
コード書き換えによるグリッチ・インパルス | ミッドコード付近の ±1LSB の変化 (フィードスルーを含む) | 10 | nV-s | |||
コード書き換えによるグリッチ・インパルス振幅 | ミッドコード付近の ±1LSB の変化 (フィードスルーを含む) | 25 | mV | |||
電圧リファレンス入力 | ||||||
リファレンス入力インピーダンス | 全チャネル電源オン | 12.5 | kΩ | |||
リファレンス入力容量 | 50 | pF | ||||
デジタル入力 | ||||||
デジタル・フィードスルー | SCLK = 1MHz、ミッドスケールで DAC 出力静止 | 20 | nV-s | |||
ピン容量 | ピン単位 | 10 | pF | |||
電源要件 | ||||||
IVDD | VDD に流れ込む電流 | 通常モード、全 DAC フルスケール、SPI 静止。 | 3 | 5 | mA | |
IVDD | VDD に流れ込む電流 | 全 DAC パワーダウン | 50 | µA |