JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
DACx3608 は、外部リファレンスを使用する必要があります。ただし、リファレンス・ピン VREFIN と電源ピン VDD は互いに接続できます。リファレンス入力ピンの電圧範囲は 1.8V~VDD です。全チャネルがオンになっている場合、このピンの標準的な入力インピーダンスは 12.5kΩ です。