JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
DACx3608 のコマンド・バイト (Table 4 参照) は、DACx3608 シリーズに対して書き込みや読み取りを行うとき、実行するコマンドとアクセスするレジスタを制御します。
B23 | B22 | B21 | B20 | B19 | B18 | B17 | B16 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DEVICE_CONFIG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | STATUS/TRIGGER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | BRDCAST |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | DACA_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | DACB_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | DACC_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | DACD_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | DACE_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | DACF_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | DACG_DATA |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | DACH_DATA |