JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
レジスタを読み取るには、次のコマンド・シーケンスを使用する必要があります。
別の読み取り方法として、書き込まれた最後のレジスタの値を読み返すこともできます。このシーケンスでは、スタートまたは再スタートとスレーブ・アドレス、1 に設定した R/W ビットを送信することで、最後のレジスタの 2 バイトが読み出されます。DACx3608 ファミリのレジスタは、SW-RST レジスタ以外はすべて読み取り可能です。Table 5 に読み取りコマンド・セットを示します。
なお、読み取りではブロードキャスト・アドレスを使用できません。
S | MSB | … | R/W (0) | ACK | MSB | … | LSB | ACK | Sr | MSB | … | R/W (1) | ACK | MSB | … | LSB | ACK | MSB | … | LSB | ACK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDRESS
BYTE |
COMMAND
BYTE |
Sr | ADDRESS
BYTE |
MSDB | LSDB | ||||||||||||||||
マスタから | スレーブ | マスタから | スレーブ | マスタから | スレーブ | スレーブから | マスタ | スレーブから | マスタ |