JAJSGA1A October 2018 – December 2018 DAC43608 , DAC53608
PRODUCTION DATA.
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Don't Care | BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] – MSB 左揃え | Don't Care | Don't Care | ||||||||||||
W | W | W | W |
ビット | フィールド | 種類 | リセット | 説明 |
---|---|---|---|---|
15-12 | Don't Care | W | 0h | Don't Care |
11-2 | BRDCAST_DATA[9:0] / BRDCAST_DATA[7:0] | W | 000h |
BRDCAST レジスタに書き込むことにより、DAC チャネルがそのアクティブなレジスタ・データを BRDCAST_DATA のものに更新するように強制します。 データはストレート・バイナリ形式で MSB 揃えとし、次の形式に従います。 DAC53608: { DATA[9:0] } DAC43608: { DATA[7:0], x, x } x – Don’t Care ビット |
1-0 | Don't Care | W | 00 | Don't Care |