JAJSK36A October 2020 – September 2023 DAC43701-Q1 , DAC53701-Q1
PRODUCTION DATA
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
車載用 10 ビットの DAC53701-Q1 および 8 ビットの DAC43701-Q1 (DACx3701-Q1) は、バッファ付き、電圧出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。これらのデバイスは消費電力が非常に小さく、超小型の 8 ピン WSON パッケージで供給されます。機能セットが小型パッケージや低消費電力と組み合わされている DACx3701-Q1 は、車載用テール・ライト + ブレーキ・ライト、ナンバー・プレート・ライトのフェードイン・フェードアウト、車内照明用の PWM 拡張などのアプリケーションに最適です。
これらのデバイスは不揮発性メモリ (NVM)、内部リファレンス、PMBus 互換の I2C インターフェイス、および汎用入力を備えています。DACx3701-Q1 は、内部リファレンスまたは電源をリファレンスとして使用して動作し、1.8 V~5.5 V のフルスケール出力を実現します。
DACx3701-Q1 は、高度な統合機能を備えたスマート DAC デバイスです。 フォース・センス出力、GPI ベースの機能トリガ、PWM 出力、NVM 機能を備えたスマート DAC は、ソフトウェアを使用せずにシステム性能と制御を実現します。