4 改訂履歴
Changes from A Revision (May 2009) to B Revision
- Added 「製品情報」表Go
- Added 「電気的特性」セクションに温度係数オフセット・ドリフトおよびゲイン・ドリフトをGo
- Added 「機能説明」セクションGo
- Added 「電気的特性」セクションの電源にfDATA = 200MSPS、fOUT=1MHzをGo
- Changed 「プログラミング」セクションのデュアルバス・データ・インターフェイスおよびタイミングGo
- Added 「電気的特性」セクションのデジタル入力に3.3 (最大値)および0.8 (最大値)をGo
- Deleted 「選択肢」表Go
- 「ピン構成および機能」セクションのピン配置図およびピン表の形式を変更Go
- Added 「ESD定格」表Go
- Added 「推奨する動作条件」表Go
- Added 「熱条件」表Go
- Changed Table 1の形式Go
- Added 「アプリケーション情報」および「代表的なアプリケーション」セクションGo
- Added 「電源に関する推奨事項」セクションGo
- Added 「レイアウト」セクションGo
Changes from * Revision (September 2007) to A Revision
- Added Internal pulldown.Go
- Added Internal pulldown.Go
- Added The pullup and pulldown circuitry is approximately equivalent to 100 kΩ.Go
- Added resistor valuesGo
- Added resistor valuesGo