DAC63202W は 12 ビット、デュアル・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) です。DAC63202W デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブル・コンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、機能生成、およびプログラム可能不揮発性メモリ (NVM) によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、SPI、PMBus インターフェイスを自動的に検出します。また、内部基準電圧を搭載しています。
このスマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DAC63202W | YBH (DSBGA、16) | 1.72mm × 1.72mm |