JAJSQ26A April 2023 – July 2025 DAC63202W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DAC データ レジスタに書き込まれると、DAC 出力 (VOUT) の電圧は、電気的特性で指定されたスルー レートとセトリング時間に従って、すぐに新しいコードに遷移します。
スルー レート コントール能を使用すると、ユーザーは出力電圧 (VOUT) の変化率を制御できます。この機能を有効にすると (SLEW-RATE-X[3:0] ビットを使用)、DAC 出力は、DAC-X-FUNC-CONFIG レジスタの CODE-STEP-X ビットと SLEW-RATE-X ビットで設定されたステップサイズとステップあたりの時間間隔を使用して、現在のコードから DAC-X-MARGIN-HIGH レジスタまたは DAC-X-MARGIN-LOW レジスタのコードに変更されます (DAC にマージン high または low コマンドが発行された場合)。
表 6-5 と 表 6-6 は、CODE-STEP-X と SLEW-RATE-X で利用可能な異なる設定を示しています。デフォルトのスルーレート コントロール設定である「no-slew」では、出力は出力駆動回路と接続された負荷によって制限されるレートで即座に変化します。
スルーレート コントロール機能を使用する場合、プログラムされたスルーレートで出力の変化が発生します。図 6-10 は、この構成で出力が階段状態になることを示しています。出力スルー動作中は、CODE-STEP-X、SLEW-RATE-X、またはDAC-X-DATAに書き込まないでください。式 5 はスルー時間 (tSLEW) を計算するための式です。
ここで
| レジスタ | CODE-STEP-X[2] | CODE-STEP-X[1] | CODE-STEP-X[0] | CODE STEP SIZE |
|---|---|---|---|---|
| DAC-X-FUNC-CONFIG | 0 | 0 | 0 | 1 LSB (デフォルト) |
| 0 | 0 | 1 | 2 LSB | |
| 0 | 1 | 0 | 3 LSB | |
| 0 | 1 | 1 | 4 LSB | |
| 1 | 0 | 0 | 6 LSB | |
| 1 | 0 | 1 | 8 LSB | |
| 1 | 1 | 0 | 16 LSB | |
| 1 | 1 | 1 | 32 LSB |
| レジスタ | SLEW-RATE-X[3] | SLEW-RATE-X[2] | SLEW-RATE-X[1] | SLEW-RATE-X[0] | TIME PERIOD (PER STEP) |
|---|---|---|---|---|---|
| DAC-X-FUNC-CONFIG | 0 | 0 | 0 | 0 | スルーなし (デフォルト) |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 4µs | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 8µs | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 12µs | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 18µs | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 27µs | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 40.5µs | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 60.75µs | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 91.13µs | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 136.69µs | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 239.2µs | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 418.61µs | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 732.56µs | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1281.98µs | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2563.96µs | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 5127.92µs |