JAJSQ75 april 2023 DAC53204-Q1 , DAC63204-Q1
PRODUCTION DATA
12 ビット DAC63204‑Q1 および 10 ビット DAC53204‑Q1 (DACx3204‑Q1) は、車載用、クワッド・チャネル、バッファ付き、電圧出力および電流出力のスマート D/A コンバータ (DAC) のピン互換ファミリです。DACx3204‑Q1 デバイスは、ハイ・インピーダンスのパワーダウン・モードと、電源オフ状態でのハイ・インピーダンス出力をサポートしています。DAC 出力は、プログラマブル・コンパレータおよび電流シンクとして使用するためのフォース・センス・オプションを備えています。このスマート DAC は、多機能 GPIO、関数生成、NVM によって、プロセッサレス・アプリケーションや設計の再利用を実現できます。I2C、PMBus、SPI を自動的に検出します。また、内部リファレンスを搭載しています。
この DACx3204‑Q1 スマート DAC は、小型パッケージおよび低消費電力という特長を備えており、電圧マージン設定およびスケーリング、バイアスおよびキャリブレーション用の DC セット・ポイント、波形生成などの用途に最適です。
部品番号 | 分解能 | パッケージ(1) |
---|---|---|
DAC63204‑Q1 | 12 ビット | RTE (WQFN、16) |
DAC53204‑Q1 | 10 ビット | RTE (WQFN、16) |