16 ビット DAC80502、14 ビット DAC70502、12 ビット DAC60502 (DACx0502) デジタル / アナログ・コンバータ (DAC) は、電圧出力を備えた高精度低消費電力デバイスです。
DACx0502 は 1 LSB 未満の直線性誤差を実現しています。高精度でありかつパッケージが小型であるため、DACx0502 はゲインおよびオフセット較正、電流または電圧設定点生成、電源制御などのアプリケーションに非常に適しています。これらのデバイスは、2.5V、5ppm/℃の内部基準電圧を内蔵しており、フルスケール出力電圧範囲を 1.25V、2.5V、5V のいずれかに選択できます。DACx0502 にはパワー・オン・リセット回路が組み込まれており、RSTSEL ピンのステータスに応じて DAC 出力がゼロ・スケールまたは中間スケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでそのスケールにとどまるように確実に制御されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DAC80502 | WSON (10) | 2.50mm×2.50mm |
DAC70502 | ||
DAC60502 |