DAC80004/70004/60004 (DACx0004)は、高精度、低消費電力、電圧出力、クワッド・チャネルの16/14/12ビット・デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)です。DACx0004デバイスは単調な特性を持ち、1LSB (最大値)を下回る優れた直線性を備えています。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス・バッファにより内部でバッファされます。
DACx0004デバイスは、内蔵のパワーオン・リセット回路により、PORピンの状態に応じてDAC出力をゼロスケールまたはミッドスケールで起動し、デバイスに有効なコードが書き込まれるまでその状態を保持します。消費電流が 1mA/チャネルと非常に低いため、携帯型のバッテリ駆動機器に最適です。また、パワーダウン機能を備えており、消費電流を5Vで3µA (標準値)まで低減します。
DACx0004デバイスは、多用途の4線式または3線式シリアル・インターフェイスを使用し、最大50MHzのクロック速度で動作します。DACx0004デバイスは、SDOピンも装備しているため、複数のデバイスをデイジー・チェーン接続できます。インターフェイスは、標準の SPI™、 QSPI™、Microwire、およびデジタル信号プロセッサ(DSP)インターフェイスに準拠しています。DACx0004デバイスは、組み立てやすい14ピンTSSOPパッケージまたは超小型の14ピンVSONパッケージで供給され、-40℃~125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DACx0004 | VSON (14) | 3.00mm×4.00mm |
DACx0004 | TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |
Changes from C Revision (August 2016) to D Revision
Changes from B Revision (June 2016) to C Revision
Changes from A Revision (June 2016) to B Revision
Changes from * Revision (April 2016) to A Revision