DATA SHEET
DACx1416 16 チャネル、16/14/12 ビット、高電圧出力 DAC、 内部リファレンス付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 性能
- 16 ビット分解能で単調性を規定
- INL:16 ビット分解能で ±1LSB 以下
- TUE:FSR最大値±0.1%
- 2.5V 高精度内蔵リファレンスを統合
- 初期精度:±2.5mV (最大値)
- 低ドリフト:5ppm/℃ (標準値)
- 柔軟な出力構成
- 出力レンジ: ±2.5V、±5V、±10V、±20V
0~5V、0~10V、0~20V、0~40V
- 差動出力モード
- 高い駆動能力:電源レールから 1.5V で ±25mA
- 3 つの専用A-Bトグル・ピンによるディザリング信号生成
- アナログ温度出力
- 50MHz、SPI 互換のシリアル・インターフェイス
- 4 線式モード、1.7V~5.5V での動作
- デイジー・チェーン動作
- CRC エラー・チェック
- 温度範囲:-40℃~+125℃
- 小型パッケージ